??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 271.4 - Sensor Holders, Aluminum
Bill of material
Sensor holder GN 271.4-B12-25-SW
E+G PARTNUMBER
Bore for sensor
mm
Swivel width
25 mm
D2
30 mm
D3
5.5 mm
Length
36.5 mm
M1
24 mm
M2
25 mm
T1
11.5 mm
T2
7 mm
X1
50 mm
X2
38 mm
Y
35 mm
Weight
kg
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
Product details
Product details
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD