??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 135 - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Спецификация
Two-Way Connector Clamp GN 135-B30-V50-60-2-SW
E+G PARTNUMBER
Bore
Square
Bore
Square
Clampinglength
60 mm
Clampinglength
76 mm
L1
120 mm
L2
79 mm
L3
98 mm
M
55 mm
Screw locations
M8-50
Screw locations
M10-50
Clamping lever
63 | 78
Clamping lever
78 | 92
Weight
kg
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
Product details
Product details
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей