??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 135 - Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium, mit Schraube, Edelstahl
Stückliste
Kreuz-Klemmverbinder GN 135-B30-V50-60-2-SW
E+G ARTIKELNUMMER
Bohrung
Vierkant
Bohrung
Vierkant
Klemmlänge
60 mm
Klemmlänge
76 mm
L1
120 mm
L2
79 mm
L3
98 mm
M
55 mm
Schraubstellen
M8-50
Schraubstellen
M10-50
Klemmhebel
63 | 78
Klemmhebel
78 | 92
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen