GMSWNL-H12-L51.6
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmswnl.prj},{NB=GMSWNL-H12-L51.6},{CODE=GMSWNL},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=56HRC~},{MAT=不锈钢},{H=12},{L=51.600},{Z=NONE},{H1=3},{N=6.0},{W=30},{B=23},{C=24},{L2=40.6},{L1=51.6},{MXL=M3x8},{WR=18},{WB=0},{HR=7.5},{D=6},{HH=4.5},{DD=3.5},{P=30},{LSGDCC=M3x8},{LMIN=51.600},{MM=3.0},{B1=15.000},{C1=24},{E1=2.500},{FZ1=2.600},{FZ2=5.300},{G1=0.060},{G2=0.960},{PPATH=gmswnl/gmswnl3.prj},{PDF=gmswnl.pdf},{LJ1=49.500},{LJ2=20.200},{LJ3=20.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GMSWNL - 微型直线导轨--加长·不锈钢·宽幅方形定位孔型
Bill of material
GMSWNL-H12-L51.6
Bestellnummer
GMSWNL-H12-L51.6
GMSWNL-H12-L51.6
代号
GMSWNL
GMSWNLH
GMSWN2L
GMSWN2LH
GMSWNL
GMSWNLH
GMSWN2L
GMSWN2LH
类型
组合件
精度
普通级
预压
无预压
滑块数
1
导轨固定方式
上锁式
滑块固定方式
上锁式
硬度
56HRC~
材质
不锈钢
H
12
12
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
追加工
NONE
NONE
H1
3
3
mm
N
6.0
6.0
mm
滑块尺寸W
30
30
滑块尺寸B
23
23
滑块尺寸C
24
24
滑块尺寸L2
40.6
40.6
滑块尺寸L1
51.6
51.6
滑块尺寸M×ι
M3x8
M3x8
滑轨尺寸WR
18
18
滑轨尺寸WB
0
0
滑轨尺寸HR
7.5
7.5
滑轨尺寸D
6
6
滑轨尺寸h
4.5
4.5
滑轨尺寸d
3.5
3.5
滑轨尺寸P
30
30
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M3x8
M3x8
基本动额定负载C
2.600
2.600
kN
基本静额定负载Co
5.300
5.300
kN
重量 滑块kg
0.060
0.060
kN
重量 滑轨
0.960
0.960
kg/m
PDF
gmswnl.pdf
容许静力矩MR
49.500
49.500
KN-m
容许静力矩MP
20.200
20.200
KN-m
容许静力矩MY
20.200
20.200
KN-m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성