??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GMSSNN - 微型直线导轨--标准.不锈钢.方形定位孔型
Bill of material
GMSSNN-H10-L50
Bestellnummer
代号
类型
组合件
精度
普通级
预压
无预压
滑块数
1
导轨固定方式
上锁式
滑块固定方式
上锁式
硬度
56HRC~
材质
不锈钢
H
mm
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
追加工
H1
mm
N
mm
滑块尺寸W
滑块尺寸B
滑块尺寸C
滑块尺寸L1
滑块尺寸L2
滑块尺寸M×ι
滑轨尺寸WR
滑轨尺寸HR
滑轨尺寸D
滑轨尺寸h
滑轨尺寸d
滑轨尺寸P
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
滑块数量
1
B1
C1
MM
基本动额定负载C
kN
基本静额定负载Co
kN
重量 滑块
kg
重量 滑轨
kg/m
PDF
gmssnn.pdf
容许静力矩MR
KN-m
容许静力矩MP
KN-m
容许静力矩MY
KN-m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés