??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
GMRF-250-10-108PZC-24 - Fixed pole insert 108 poles, pin, 250V, 10A
Bill of material
GMRF-250-10-108PZC-24
Company
GIMOTA
Order number
GMRF-250-10-108PZC-24
Size
24
B1
34 mm
B2
27 mm
L1
111.4 mm
L2
104 mm
H1
33.60 mm
H2
17.5 mm
H3
1.2 mm
Description
Fixed pole - 500V/ 16A/C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD