??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Glockensauggreifer SAXM - SAXM 80 ED-85 G3/8-AG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.19.00058 SAXM 80 ED-85 G3/8-AG
Name
10_01_19_00058
NNCUSTOM
SAXM 80 ED-85 G3/8-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 80 ED-85 G3/8-AG
LINACUSTOM
SAXM 80 ED-85 G3/8-AG
Bestellnummer
10.01.19.00058
dn
6.1 mm
Dmax(S)
92.2 mm
Ds
81 mm
G1
G3/8"-AG
H
38.8 mm
LG1
10 mm
SW1
22 mm
Z
13.9 mm
Saugkraft
270 N
Querkraft
150 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
269 N
Volumen
51.9 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
32.5 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
80
Anschluss
G3/8"-AG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Gewicht
45.7 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen