??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Glockensauggreifer SAXM - SAXM 50 ED-85 G1/4-IG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.19.00024 SAXM 50 ED-85 G1/4-IG
Name
10_01_19_00024
NNCUSTOM
SAXM 50 ED-85 G1/4-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 50 ED-85 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAXM 50 ED-85 G1/4-IG
Bestellnummer
10.01.19.00024
dn
6.1 mm
Dmax(S)
58.4 mm
Ds
51.5 mm
G1
G1/4"-IG
H
42.8 mm
LG1
12 mm
SW1
17 mm
Z
8.4 mm
Saugkraft
109 N
Querkraft
58 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
110 N
Volumen
14.4 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
50
Anschluss
G1/4"-IG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Gewicht
28.3 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen