??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 30 ED-85 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00014 SAXM 30 ED-85 G1/4-IG
Name
10_01_19_00014
NNCUSTOM
SAXM 30 ED-85 G1/4-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 30 ED-85 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAXM 30 ED-85 G1/4-IG
Order number
10.01.19.00014
dn
5.1 mm
Dmax(S)
35.2 mm
Ds
31.6 mm
G1
G1/4"-IG
H
35 mm
LG1
12 mm
SW1
17 mm
Z
4.3 mm
Saugkraft
39 N
Querkraft
32 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
41 N
Volumen
3.4 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
18 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
5 mm
Baugröße
30
Connection
G1/4"-IG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Weight
15.1 g
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD