??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Glockensauggreifer SAXM - SAXM 20 ED-85 RA
Stückliste
SCHMALZ 10.01.19.00100 SAXM 20 ED-85 RA
Name
10_01_19_00100
NNCUSTOM
SAXM 20 ED-85 RA
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 20 ED-85 RA
LINACUSTOM
SAXM 20 ED-85 RA
Bestellnummer
10.01.19.00100
dn
5.1 mm
Dmax(S)
26 mm
Ds
21.8 mm
H
26 mm
L4
31.8 mm
Z
3 mm
Saugkraft
20 N
Querkraft
15 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
20 N
Volumen
1.55 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
5 mm
Baugröße
20
Anschluss
Rechteckadapter
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Gewicht
24.9 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen