??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Glockensauggreifer SAXM - SAXM 20 ED-85 G3/8-AG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.19.00102 SAXM 20 ED-85 G3/8-AG
Name
10_01_19_00102
NNCUSTOM
SAXM 20 ED-85 G3/8-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 20 ED-85 G3/8-AG
LINACUSTOM
SAXM 20 ED-85 G3/8-AG
Bestellnummer
10.01.19.00102
dn
5.1 mm
Dmax(S)
26 mm
Ds
21.8 mm
G1
G3/8"-AG
H
24.2 mm
LG1
10 mm
SW1
22 mm
Z
3 mm
Saugkraft
20 N
Querkraft
15 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
20 N
Volumen
1.55 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
5 mm
Baugröße
20
Anschluss
G3/8"-AG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Gewicht
20.4 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen