??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Glockensauggreifer SAXM - SAXM 100 ED-85 RA
Stückliste
SCHMALZ 10.01.19.00043 SAXM 100 ED-85 RA
Name
10_01_19_00043
NNCUSTOM
SAXM 100 ED-85 RA
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 100 ED-85 RA
LINACUSTOM
SAXM 100 ED-85 RA
Bestellnummer
10.01.19.00043
dn
6.1 mm
Dmax(S)
111.1 mm
Ds
99.7 mm
H
48.7 mm
L4
31.8 mm
Z
17.1 mm
Saugkraft
412 N
Querkraft
230 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
414 N
Volumen
95.5 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
100
Anschluss
Rechteckadapter
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Gewicht
72.8 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen