??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAG - SAG 80 NBR-60 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12171 SAG 80 NBR-60 G1/4-AG
Name
10_01_01_12171
NNCUSTOM
SAG 80 NBR-60 G1/4-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAG 80 NBR-60 G1/4-AG
LINACUSTOM
SAG 80 NBR-60 G1/4-AG
Order number
10.01.01.12171
dn
6 mm
Dmax(S)
90.7 mm
Ds
83 mm
G1
G1/4"-AG
H
35 mm
LG1
10 mm
SW1
22 mm
Z
12.8 mm
Saugkraft
217 N
Querkraft
284 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
167 N
Volumen
44 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
70 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
80
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
23.4 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models