??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Glockensauggreifer SAG - SAG 60 NBR-60 RA
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.12169 SAG 60 NBR-60 RA
Name
10_01_01_12169
NNCUSTOM
SAG 60 NBR-60 RA
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAG 60 NBR-60 RA
LINACUSTOM
SAG 60 NBR-60 RA
Bestellnummer
10.01.01.12169
dn
6 mm
Dmax(S)
70.5 mm
Ds
63.5 mm
H
30.7 mm
L4
31.8 mm
Z
10.6 mm
Saugkraft
122 N
Querkraft
153 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
80 N
Volumen
22 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
60
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
60 °Sh
Gewicht
40.1 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen