??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Gleichstromversorgung [EC002540]
Stückliste
172885
Produktbild
PLID
Herstellertypbezeichnung
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Internationale Artikelnummer
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Gleichstromversorgung [AFX040008]
ETIM_9_0
Gleichstromversorgung [EC002540]
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
1. Ausgangsspannung
24 - 24 V
2. Ausgangsspannung
0 - 0 V
3. Ausgangsspannung
0 - 0 V
Max. Ausgangsstrom 1
A
Max. Ausgangsstrom 2
0 A
Max. Ausgangsstrom 3
0 A
Ausgangsspannung einstellbar
true
Nennwert Ausgangsspannung 1
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 2
0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3
0 V
Nennwert Ausgangsstrom 1
A
Nennwert Ausgangsstrom 2
0 A
Nennwert Ausgangsstrom 3
0 A
Kurzschlussfest
true
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz
V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz
V
Bemessungsversorgungsspannung DC
0 - 0 V
Ausgangsspannung geregelt
true
Leistungsaufnahme
V·A
Leistungsabgabe
W
Stabilisiert
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich
true
Wandmontage möglich
false
Geeignet für Reiheneinbau
true
Breite in Teilungseinheiten
0
Einbaubreite
mm
Einbauhöhe
mm
Direktmontage möglich
false
Breite
mm
Höhe
mm
Tiefe
mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
false
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
1
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen