??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Glatte Backen - -
Stückliste
308700
Bestellnummer
308700
Werkstoff
Edelstahl
Backenbreite
100 mm
Lieferumfang
1 Satz
Breite
100 mm
Durchmesser
6.5 mm
Länge
70 mm
Höhe
35 mm
ABstand
17.5 mm
Länge
16 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen