??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Glatte Backen - -
Stückliste
307000
Abstand
307000
Werkstoff
Edelstahl
Backenbreite
80 mm
Lieferumfang
1 Satz
Breite
80 mm
Abstand
55 mm
Durchmesser
6.5 mm
Höhe
33 mm
Höhe
16.5 mm
Länge
12 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen