??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Glatte Backen - -
Stückliste
282400
Bestellnummer
282400
Werkstoff
Edelstahl
Backenbreite
50 mm
Lieferumfang
1 Satz
Breite
50 mm
Abstand
40 mm
Durchmesser
4.5 mm
Höhe
12 mm
Abstand
5 mm
Abstand
4 mm
Länge
9 mm
Länge
3 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen