카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
5502.340
Rittal
System accessories
Base
Base
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 10. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{rittal/sys_zub/boden/boden/bodenblech_einteilig_belueftet.prj},{NB=5502.340},{BEST=5502.340},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=31.10.2021},{DETAIL=1},{INFOWWW=Webseite},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung},{BEZ2=für TS, TS IT},{BEZ3=für Schrankbreite 600 mm, Schranktiefe 1000 mm},{B=600},{B1=468.000},{T=1000},{T1=910.000},{VER=1 St.},{INFOPAGE=nh2014_s72},{GEW=5.000},{CNSECLASS51=27-18-92-40},{CNSECLASS70=27-18-20-03},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{VERS=0},{W=468},{D=910},{D1=540},{D2=600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Gland plate, one-piece, vented - for TS, TS IT
Bill of material
5502.340
Model No.
5502.340
5502.340
webseite
webseite
Designation 1
Gland plate, one-piece, vented, with cable entry
Designation 2
for TS, TS IT
Designation 3
for cabinet width 600 mm, cabinet depth 1000 mm
for cabinet width 600 mm, cabinet depth 1000 mm
For cabinet width
600
600
mm
For cabinet depth
1000
1000
mm
Packs of
1 Pcs.
Weight
5.000
5.000
kg
CNSECLASS51
27-18-92-40
CNSECLASS70
27-18-20-03
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성