??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
GL5-U/43a/155 - Gabel- und Rahmenlichtschranken
Stückliste
GL5-U/43a/155
Produktbild
MANUID
GL5-U/43a/155
Kurzbeschreibung
Gabellichtschranke GL5-U/43a/155
EAN
4050143055906
Herstellertypbezeichnung
GL5-U/43a/155
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Art des Lichtes
Infrarotlicht
Spannungsart
DC
Wellenlänge des Sensors
940 nm
Breite des Sensors
7 mm
Gabeltiefe
8.500 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/PNP
Gehäusebauform
Normbauform
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
Gabelweite
5 mm
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
27.2 mm
Höhe des Sensors
25.4 mm
Schaltfrequenz
5000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder sonstige
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
LENGTH
0.020
WIDTH
0.004
DEPTH
0.007
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen