??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GKATC - 模数0.5/凸缘型
Bill of material
GKATC-0.5-40-5
bestellnummer
CODE
GKATC
材质
45#
热处理
-
齿面硬度
200~270HB
表面处理
齿面以及外表面氧化
模数
0.5
齿数
轴孔直径
mm
分度圆直径
mm
齿顶圆直径
mm
齿根圆直径
mm
H
mm
B
5 mm
L
12 mm
L1
7 mm
L2
3.5 mm
许用扭矩弯曲强度
N·m
许用扭矩齿面强度
N·m
许用扭矩弯曲强度
Kgf·m
许用扭矩齿面强度
Kgf·m
测隙
0~0.08 mm
质量
kg
pdf
gkatc.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models