GK34BN-D40-H40
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk34b.prj},{NB=GK34BN-D40-H40},{SC=GK34BN},{MQ1=45},{MQ2=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{ANNEX=1 hexagon socket head cap screw (stainless steel)},{DH7=40},{H=40},{L=50},{L1=32},{F=29},{H2=10},{B=22},{DD=9.0},{DD1=14},{DD2=9.0},{HH=9.2},{N=3},{M=M8 depth 16},{INFOTEXT=website},{MM=8},{H3=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK34B - Guide shaft support - side mounting type - open type
Bill of material
GK34BN-D40-H40
CNSORDERNO
GK34BN-D40-H40
GK34BN-D40-H40
Series code
GK34BN
GK34BN
Material · National Standard
45
45
Material · Japanese Standard
S45C
S45C
Surface Treatment
Non electrolytic nickel plating
Non electrolytic nickel plating
annex
1 hexagon socket head cap screw (stainless steel)
1 hexagon socket head cap screw (stainless steel)
DH7
40
40
mm
H
40
50
60
40
50
60
mm
L
50
50
mm
L1
32
32
mm
F
29
29
mm
H2
10
10
mm
B
22
22
mm
d
9.0
9.0
mm
d1
14
14
mm
d2
9.0
9.0
mm
h
9.2
9.2
mm
N
3
3
mm
H1
77.8
77.8
mm
M
M8 depth 16
M8 depth 16
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성