GK31BU-D30-H20
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk31b_n_asmtab.prj},{NB=GK31BU-D30-H20},{SC=GK31BU},{TYPE=No positioning hole},{MQ1=0Cr18Ni9},{MQ2=SUS304},{ST=-},{ANNEX=2 hexagonal socket head cap screws (stainless steel)},{DH7=30},{H=20},{L=70},{L1=48},{P=28},{DD=9.0},{DD1=14},{HH=9.2},{N=3},{B=22},{Q=5},{HH1=8.2},{INFOTEXT=website},{PPATH=gk31b_n/assemblies/gk31b_n_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 63
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK31B_N - Guide shaft support - compact, separated - without positioning holes/with positioning holes
Bill of material
GK31BU-D30-H20
CNSORDERNO
GK31BU-D30-H20
GK31BU-D30-H20
Series code
GK31BU
GK31BU
TYPE
No positioning hole
No positioning hole
Material · National Standard
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Material · Japanese Standard
SUS304
SUS304
Surface Treatment
-
-
annex
2 hexagonal socket head cap screws (stainless steel)
2 hexagonal socket head cap screws (stainless steel)
DH7
30
30
mm
H
20
25
30
35
20
25
30
35
mm
L
70
70
mm
L1
48
48
mm
P
28
28
mm
d
9.0
9.0
mm
d1
14
14
mm
h
9.2
9.2
mm
N
3
3
mm
B
22
22
mm
Q
5
5
mm
h1
8.2
8.2
mm
H1
39.8
39.8
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성