GK30AN-D20-H25
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk30a.prj},{NB=GK30AN-D20-H25},{SC=GK30AN},{MQ1=45},{MQ2=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{ANNEX=1 hexagon socket head cap screw (stainless steel)},{DH7=20},{DH7T=0/+0.021},{H=25},{B=25},{B1=12.5},{L=32},{L1=18},{F=18},{DD=9.0},{DD1=14},{HH=9.2},{N=3},{M=M8 depth 16},{M1=M8},{INFOTEXT=website},{MM=8},{H2=16},{MM1=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK30A - Guide shaft support - base mounting type - thickened open type
Bill of material
GK30AN-D20-H25
CNSORDERNO
GK30AN-D20-H25
GK30AN-D20-H25
Series code
GK30AN
GK30AN
Material · National Standard
45
45
Material · Japanese Standard
S45C
S45C
Surface Treatment
Non electrolytic nickel plating
Non electrolytic nickel plating
annex
1 hexagon socket head cap screw (stainless steel)
1 hexagon socket head cap screw (stainless steel)
DH7
20
20
mm
DH7T
0/+0.021
0/+0.021
mm
H
25
30
40
50
25
30
40
50
mm
B
25
25
mm
B1
12.5
12.5
mm
L
32
32
mm
L1
18
18
mm
F
18
18
mm
d
9.0
9.0
mm
d1
14
14
mm
h
9.2
9.2
mm
N
3
3
mm
M
M8 depth 16
M8 depth 16
M1
M8
M8
H1
50.8
50.8
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성