GK26YN-D30
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk26y_f.prj},{NB=GK26YN-D30},{SC=GK26YN},{TYPE=Keyway type · mounting hole through hole},{MQ1=45},{MQ2=S45C},{ST=turn black},{DH7=30},{DH7T=0/+0.021},{BB=8},{BBT=±0.018},{TT=3.3},{TTT=0/+0.2},{DD1=6.6},{D1=44.8},{L=38},{T=12},{H=73},{G=25},{M=M6},{MM=6},{P=60},{P1=48},{W=50},{F=35},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK26Y_F - Guide shaft support - keyway type - mounting hole through hole
Bill of material
GK26YN-D30
CNSORDERNO
GK26YN-D30
GK26YN-D30
Series code
GK26YN
GK26YN
type
Keyway type · mounting hole through hole
Material · National Standard
45
Material · Japanese Standard
S45C
Surface Treatment
turn black
turn black
DH7
30
30
mm
DH7T
0/+0.021
0/+0.021
mm
b
8
8
mm
BBT
±0.018
±0.018
mm
t
3.3
3.3
mm
TTT
0/+0.2
0/+0.2
mm
d1
6.6
6.6
mm
D1
44.8
44.8
mm
L
38
38
mm
T
12
12
mm
H
73
73
mm
G
25
25
mm
M
M6
M6
P
60
60
mm
P1
48
48
mm
W
50
50
mm
F
35
35
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성