??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK23C - Guide shaft support - bottom mounted open type
Bill of material
GK23CF-D8-H15
CNSORDERNO
Code
Material_(international)
Material_(solar)
Surface_treatment
enclosure
D
mm
H
mm
L
16 mm
H1
31 mm
B
12.0 mm
L1
10.0 mm
F
11.0 mm
N
4.0 mm
d
4.5 mm
d1
8.0 mm
V
4.5 mm
C
2.0 mm
M
M4 Depth 8
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей