GK23CF-D8-H15
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk23c.prj},{NB=GK23CF-D8-H15},{CODE=GK23CF},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{FJ=1 Allen set screw},{D=8},{H=15},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK23C - Guide shaft support - bottom mounted open type
Bill of material
GK23CF-D8-H15
CNSORDERNO
GK23CF-D8-H15
GK23CF-D8-H15
Code
GK23CF
GK23CF
Material_(international)
45
45
Material_(solar)
S45C
S45C
Surface_treatment
Blackening
Blackening
enclosure
1 Allen set screw
1 Allen set screw
D
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
mm
H
15
20
25
30
15
20
25
30
mm
L
16
mm
H1
31
mm
B
12.0
mm
L1
10.0
mm
F
11.0
mm
N
4.0
mm
d
4.5
mm
d1
8.0
mm
V
4.5
mm
C
2.0
mm
M
M4 Depth 8
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성