??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GK23C - 导向轴支座-底坐安装型开口型
明细表
GK23CF-D8-H15
型号
系列码
材质(国标)
材质(日标)
表面处理
附件
D
mm
H
mm
L
16 mm
H1
31 mm
B
12.0 mm
L1
10.0 mm
F
11.0 mm
N
4.0 mm
d
4.5 mm
d1
8.0 mm
V
4.5 mm
C
2.0 mm
M紧固螺栓
M4深度8
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型