??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GK22E - 导向轴支座-L型止动螺丝型
明细表
GK22EF-D3-H10
型号
系列码
材质(国标)
材质(日标)
表面处理
附件
D
mm
H
mm
L
20 mm
H1
15 mm
B
6.0 mm
V
4.0 mm
F
14.0 mm
F1
10.0 mm
L1
10.0 mm
d
3.6 mm
M止动螺丝
M3
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型