GK20JN-D40-H40
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk20j.prj},{NB=GK20JN-D40-H40},{SC=GK20JN},{MQ1=45},{MQ2=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{ANNEX=2 hexagon socket head cap screw (stainless steel)},{DH7=40},{DH7T=0/+0.025},{H=40},{B=40},{B1=20.0},{L=111},{L1=91},{L2=69.8},{F=27},{V=9.8},{DD=9.0},{DD1=14},{DD2=9.0},{HH=9.0},{N=3},{M=M8 depth 25},{INFOTEXT=website},{MM=8},{H2=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK20J - Guide shaft support - thickened T-shaped · side opening type
Bill of material
GK20JN-D40-H40
CNSORDERNO
GK20JN-D40-H40
GK20JN-D40-H40
Series code
GK20JN
GK20JN
Material · National Standard
45
45
Material · Japanese Standard
S45C
S45C
Surface Treatment
Non electrolytic nickel plating
Non electrolytic nickel plating
annex
2 hexagon socket head cap screw (stainless steel)
2 hexagon socket head cap screw (stainless steel)
DH7
40
40
mm
DH7T
0/+0.025
0/+0.025
mm
H
40
50
60
80
40
50
60
80
mm
B
40
40
mm
B1
20.0
20.0
mm
L
111
111
mm
L1
91
91
mm
L2
69.8
69.8
mm
F
27
27
mm
V
9.8
9.8
mm
d
9.0
9.0
mm
d1
14
14
mm
d2
9.0
9.0
mm
h
9.0
9.0
mm
N
3
3
mm
M
M8 depth 25
M8 depth 25
H1
67
67
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성