??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK20D - Guide shaft support - T-type single side open type - standard type
Bill of material
GK20DF-D8-H10
CNSORDERNO
Code
Material_(international)
Material_(solar)
Surface_treatment
enclosure
D
mm
H
mm
L
46 mm
H1
17 mm
B
12.0 mm
S
6.0 mm
W
28 mm
L1
36 mm
d
4.5 mm
E
9 mm
d2
4.5 mm
d1
8.0 mm
V
4.5 mm
b
2.0 mm
M
M4 Depth 8
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей