GK20BF-D3-H10
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk20b.prj},{NB=GK20BF-D3-H10},{CODE=GK20BF},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{FJ=1 hexagonal socket head cap screw},{D=3},{H=10},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK20B - Guide shaft support - T-type open type - standard type
Bill of material
GK20BF-D3-H10
CNSORDERNO
GK20BF-D3-H10
GK20BF-D3-H10
Code
GK20BF
GK20BF
Material_(international)
45
45
Material_(solar)
S45C
S45C
Surface_treatment
Blackening
Blackening
enclosure
1 hexagonal socket head cap screw
1 hexagonal socket head cap screw
D
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50
mm
H
10
15
20
10
15
20
mm
L
26
mm
H1
21
mm
B
8.0
mm
S
4.0
mm
W
10
mm
L1
18
mm
d
3.5
mm
E
7
mm
d1
6.5
mm
d2
3.5
mm
V
3.5
mm
b
1.5
mm
M
M3 Through hole
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성