??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK20B - Guide shaft support - T-type open type - standard type
Bill of material
GK20BF-D3-H10
CNSORDERNO
Code
Material_(international)
Material_(solar)
Surface_treatment
enclosure
D
mm
H
mm
L
26 mm
H1
21 mm
B
8.0 mm
S
4.0 mm
W
10 mm
L1
18 mm
d
3.5 mm
E
7 mm
d1
6.5 mm
d2
3.5 mm
V
3.5 mm
b
1.5 mm
M
M3 Through hole
INFOTEXT
website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés