??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GK20B - 导向轴支座-T型开口型-标准型
明细表
GK20BF-D3-H10
型号
系列码
材质(国标)
材质(日标)
表面处理
附件
D
mm
H
mm
L
26 mm
H1
21 mm
B
8.0 mm
S
4.0 mm
W
10 mm
L1
18 mm
d
3.5 mm
E
7 mm
d1
6.5 mm
d2
3.5 mm
V
3.5 mm
b
1.5 mm
M紧固螺栓
M3通孔
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型