??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK12 - Guide shaft support - Compact
Bill of material
GK12BN-D8
CNSORDERNO
Code
Types
Material_(international)
45
Material_(solar)
S45C
Surface_treatment
enclosure
DH7
mm
DH7T
mm
L
mm
L1
mm
H
mm
B
11 mm
T
mm
T1
mm
F
mm
d1
mm
d2
mm
S
1.5 mm
X
mm
A
mm
M
5 mm
d
5.5 mm
R
9.0 mm
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей