??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK11 - Guide shaft support - open type·locating hole type
Bill of material
GK11YN-D12
CNSORDERNO
Code
Types
Material_(international)
Material_(solar)
Surface_treatment
enclosure
DH7
mm
DH7T
+0.018/0 mm
T1
10.0 mm
L
22 mm
D1
32 mm
H
52 mm
T
6.0 mm
B
10 mm
d1
9.0 mm
P
42 mm
Q
4 mm
F
25 mm
W
35 mm
P1
35 mm
S
1.5 mm
t1
1.5 mm
X
11.0 mm
A
4.0 mm
d2
4.5 mm
d
4.5 mm
M
M5
MXP
M5x12
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей