GK10YU-D8
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk10.prj},{NB=GK10YU-D8},{CODE=GK10YU},{TYPE=Round_Flange_type},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{FJ=1 hexagonal socket head cap screw (stainless steel)},{D=8},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK10 - Guide shaft support - open type - embedded type
Bill of material
GK10YU-D8
CNSORDERNO
GK10YU-D8
GK10YU-D8
Code
GK10YU
GK10YU
Types
Round_Flange_type
Round_Flange_type
Material_(international)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Material_(solar)
SUS304
SUS304
Surface_treatment
-
-
enclosure
1 hexagonal socket head cap screw (stainless steel)
1 hexagonal socket head cap screw (stainless steel)
DH7
8
8M
10
12
15
16
20
25
30
40
8
8M
10
12
15
16
20
25
30
40
mm
DH7T
+0.015/0
mm
T1
8.5
mm
L1
23
mm
D1
25
mm
H
39
mm
T
5.0
mm
B
10
mm
P
32
32
mm
W
0
0
mm
P1
0
0
mm
F
0
0
mm
d
3.5
mm
S
1.5
mm
t1
1.5
mm
X
7.5
mm
A
3.5
mm
d1
7.5
mm
d2
4.5
mm
M
M4
MXP
M4x10
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성