??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK10 - Guide shaft support - open type - embedded type
Bill of material
GK10YU-D8
CNSORDERNO
Code
Types
Material_(international)
Material_(solar)
Surface_treatment
enclosure
DH7
mm
DH7T
+0.015/0 mm
T1
8.5 mm
L1
23 mm
D1
25 mm
H
39 mm
T
5.0 mm
B
10 mm
P
mm
W
mm
P1
mm
F
mm
d
3.5 mm
S
1.5 mm
t1
1.5 mm
X
7.5 mm
A
3.5 mm
d1
7.5 mm
d2
4.5 mm
M
M4
MXP
M4x10
INFOTEXT
website
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)