??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GK10 - 导向轴支座-开口型-嵌入型
明细表
GK10YU-D8
型号
系列码
类型
材质(国标)
材质(日标)
表面处理
附件
DH7
mm
D公差(H7)
+0.015/0 mm
固定部壁厚(T1)
8.5 mm
L1
23 mm
D1
25 mm
H
39 mm
T
5.0 mm
B
10 mm
P
mm
W
mm
P1
mm
F
mm
d
3.5 mm
S
1.5 mm
t1
1.5 mm
X
7.5 mm
A
3.5 mm
d1
7.5 mm
d2
4.5 mm
M(粗牙螺纹)
M4
附属螺栓M×长度
M4x10
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型