GK09FF-D12
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk09.prj},{NB=GK09FF-D12},{CODE=GK09FF},{TYPE= Flange_type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{FJ=2 hexagonal socket head cap screw},{D=12},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK09 - Guide shaft support - open type - long guide type
Bill of material
GK09FF-D12
CNSORDERNO
GK09FF-D12
GK09FF-D12
Code
GK09FF
GK09FF
Types
Flange_type
Flange_type
Material_(international)
45
45
Material_(solar)
S45C
S45C
Surface_treatment
Blackening
Blackening
enclosure
2 hexagonal socket head cap screw
2 hexagonal socket head cap screw
DH7
12
16
20
25
30
35
40
50
12
16
20
25
30
35
40
50
mm
DH7T
+0.018/0
mm
T1
10.0
mm
L
34
mm
D1
32
mm
H
52
mm
T
6.0
mm
B
22
mm
t1
1.5
mm
X
11.0
mm
P
42
mm
K
40
mm
W
35
mm
P1
35
mm
F
25
mm
S
1.5
mm
A
4.0
mm
d1
9.0
mm
d2
5.6
mm
d
4.5
mm
M
M5
MXP
M5x12
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성