??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK07 - Guide shaft support - end mounted
Bill of material
GK07YN-D8
CNSORDERNO
Code
Types
Material_(international)
45
Material_(solar)
S45C
Surface_treatment
DH7
mm
DH7T
+0.015/0 mm
T1
2.0 mm
L
16 mm
D1
12 mm
H
28 mm
T
5.0 mm
G
4.5 mm
G1
6 mm
E
10 mm
P
20 mm
W
16 mm
P1
20 mm
F
0 mm
d
3.5 mm
d1
8 mm
d2
4.5 mm
M
M3
INFOTEXT
website
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD