??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK05 - Guide shaft support - thickened type · standard type
Bill of material
GK05YN-D8
CNSORDERNO
Code
Types
Material_(international)
45
Material_(solar)
S45C
Surface_treatment
DH7
mm
DH7T
+0.015/0 mm
T1
3.5 mm
L
16 mm
D1
15 mm
H
32 mm
T
5.0 mm
G
10 mm
P
25 mm
W
15 mm
P1
25 mm
F
0 mm
d
3.5 mm
M
M3
INFOTEXT
website
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen