??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK02 - Guide shaft support - stop screw - embedded type
Bill of material
GK02YU-D6
CNSORDERNO
Code
Types
Material_(international)
Material_(solar)
Surface_treatment
DH7
mm
DH7T
+0.012/0 mm
T1
3.0 mm
L
15 mm
D1
12 mm
H
28 mm
T
3.5 mm
G
11 mm
P
20 mm
W
12 mm
P1
20 mm
F
0 mm
M
M3
d
3.5 mm
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей