??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GK02 - 导向轴支座-止动螺丝型-嵌入型
明细表
GK02YU-D6
型号
系列码
类型
材质(国标)
材质(日标)
表面处理
DH7
mm
D公差(H7)
+0.012/0 mm
固定部壁厚(T1)
3.0 mm
L
15 mm
D1
12 mm
H
28 mm
T
3.5 mm
G
11 mm
P
20 mm
W
12 mm
P1
20 mm
F
0 mm
M(粗牙螺纹)
M3
d
3.5 mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型