??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK01 - Guide shaft support - stop screw - Standard
Bill of material
GK01FN-D3
CNSORDERNO
Code
Types
Material_(international)
Material_(solar)
Surface_treatment
DH7
mm
DH7T
+0.010/0 mm
T1
2.5 mm
L
10 mm
D1
8 mm
H
22 mm
T
3 mm
G
7 mm
P
15 mm
K
16 mm
W
8 mm
P1
15 mm
F
0 mm
d
3.5 mm
M
M3
INFOTEXT
website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés