??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
CODIPRO
Descripción
GIGA.DSS+Q - Cáncamo de elevación a doble articulación, GRADUP
Lista de materiales
GIGA.DSS+Q M 150 UP
PREVIEW
Referencia
GIGA.DSS+Q M 150 UP
Diámetro
M 150 (x6)
5:1 - working load limit
125 t
Standard
230 mm
Fuerza de Presión
160 Nm
S1
21 mm
S2
XZN N12 DIN 34824 mm
A
267 mm
B
115 mm
C
290 mm
D
353 mm
E
302 mm
F
544 mm
G
103 mm
Peso
268 kg
Enlace a PDF
Abrir PDF
INFO
CODIPRO se adapta a sus necesidades: pernos específicos, rosca, distanciador, personalización de su cáncamo de elevación u otras consultas exclusivas.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD