??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
Giga DSS - Giga double swivel shackle, GRADUP
Bill of material
GIGA.DSS M 150 UP
Reference
Rotation
°
Diameter
M 150 (x6)
5:1 Working load limit
125,00 t
Standard
mm
Tightening torque
Nm
S1
S2
mm
A
mm
B
115 mm
C
290 mm
D
357 mm
E
302 mm
F
544 mm
G
103 mm
Weight
268 kg
INFO
情報
INFO
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)