??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPS International
Description
Giga DSS - Giga double swivel shackle, GRADUP
Nomenclature
GIGA.DSS M 150 UP
Référence
Rotation
°
Diamètre
M 150 (x6)
5:1 Working load limit
125,00 t
Standard
mm
Couple de serrage
Nm
S1
S2
mm
A
mm
B
115 mm
C
290 mm
D
357 mm
E
302 mm
F
544 mm
G
103 mm
Masse
268 kg
INFO
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés