GHPJ10-45
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
블라인드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/blind/ghpj10_asmtab.prj},{NB=GHPJ10-45},{TYPE=GHPJ},{NO=10-45},{L=65.6},{L1=53.5},{W=44.5},{W1=10},{D=12},{T=10},{T1=6},{L2=33.5},{R1=20.0},{W2=13.0},{L3=47.0},{W3=36.0},{L4=30.0},{R2=17.0},{T2=4.5},{T3=1.5},{T4=1.5},{T5=2.0},{D1=19.5},{T6=5.0},{T7=19.8},{T8=32.8},{D2=5.2},{D3=11.7},{D4=15.5},{A1=45.0},{T9=1.1},{T10=5.25},{PPATH=ghpj10/ghpj10_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
GHPJ10 - Economy European Standard Groove Width 10mm Free Angle Bracket
BOM
GHPJ10-45
Part Number
GHPJ10-45
No.
10-45
L
65.6
mm
L1
53.5
mm
W
44.5
mm
W1
10
mm
D
12
mm
T
10
mm
T1
6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성