??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GHPJ10 - 経済型 欧標溝幅10㎜アルミフレーム用フリーアングルブラケット
部品表
GHPJ10-45
型番
GHPJ10-45
No.
10-45
L
65.6 mm
L1
53.5 mm
W
44.5 mm
W1
10 mm
D
12 mm
T
10 mm
T1
6 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)